(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

9.0x 80mm ドリル(TiAlN coat/超硬・フラット)

9.0x 80mm ドリル(TiAlN coat/超硬・フラット)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
14,898
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・超硬合金
・アクアコーティング
・刃先径…9.0mm
・全長…80mm
・溝長…41mm
・シャンク径…8mm
・傾斜面の座ぐり、止まりタップ下穴加工など1本で可能
・JAN:4548745399417

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824PF-9.0

型番
EA824PF-9.0
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,898円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

9.0x 80mm ドリル(TiAlN coat/超硬・フラット)の型番EA824PF-9.0のページです。
型番EA824PF-9.0に関する仕様情報を記載しております。

EA824PF-9.0で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

9.0x 80mm ドリル(TiAlN coat/超硬・フラット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)