• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

5.3x195mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)

5.3x195mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)
通常単価:
5,187
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…Co-HSS(コバルトハイス)
・AGコーティング
・刃先径…5.3mm
・全長…195mm
・溝長…135mm
・生材から型鋼までの深穴加工に最適です。
・L/15/20までの深穴をノンステップで加工できます。
・JAN:4548745398908

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824PD-5.3

型番
EA824PD-5.3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,187円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

5.3x195mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)の型番EA824PD-5.3のページです。
型番EA824PD-5.3に関する仕様情報を記載しております。

EA824PD-5.3で型番確定

5.3x195mm ドリルビット(TiAlN coat・Co-HSS)のレビュー