• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 台風21号の影響により、現在一部商品の出荷および配送に遅延が発生しております。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

1.25x47mm ドリルビット(TiAlN Coat・超硬/マイクロ)

1.25x47mm ドリルビット(TiAlN Coat・超硬/マイクロ)
通常単価:
2,946
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…超硬合金
・アクアコーティング
・用途…ステンレス鋼に適しています。
・小径穴で安定した加工ができます。
・生材から高硬度鋼の加工に最適です。
・刃先径…1.25mm
・全長…47mm
・溝長…15mm
・シャンク径…3mm
・JAN:4548745398205

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824PB-1.25

型番
EA824PB-1.25
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,946円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

1.25x47mm ドリルビット(TiAlN Coat・超硬/マイクロ)の型番EA824PB-1.25のページです。
型番EA824PB-1.25に関する仕様情報を記載しております。

EA824PB-1.25で型番確定

1.25x47mm ドリルビット(TiAlN Coat・超硬/マイクロ)のレビュー