(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.4x107mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)

6.4x107mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
2,019
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・用途…ステンレス専用
・材質…高合金ハイス(AGコーティング)
・刃先径…6.4mm
・全長…107mm
・溝長…63mm
・シャンク径…8mm
・入数…1本入り
・JAN:4518340284715

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824NS-6.4

型番

EA824NS-6.4

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,019円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS) 画像

3.2x 71mm ドリルビット(Co HSS)

エスコ

【商品仕様】材質…コバルトハイス鋼。用途…厚み≦5Dの鉄鋼用。刃先径…3.2mm。全長…71mm。溝長…29.5mm。入数…1本入り。JAN:4518340280328

1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング 画像

1.0x100mm ドリルビット(Tin coat・Co-HSS)ロング

エスコ

【商品仕様】材質…コバルトハイス。用途…一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼。刃先径…1.0mm。全長…100mm。溝長…40mm。入数…1本入り。JAN:4518340274525

0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド) 画像

0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)

エスコ

【商品仕様】刃先径…0.3mm。全長…19mm。溝長…1.5mm。先端角…118°。ねじれ角…30°。刃数…2枚。用途…鋼、非鉄金属、ステンレス、超合金、チタン合金他。被削材の硬度HRc40くらいまで加工可能です。入数は1本入りです。JAN:4518340582088

6.4x107mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)の型番EA824NS-6.4のページです。
型番EA824NS-6.4に関する仕様情報を記載しております。

EA824NS-6.4で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

6.4x107mm ドリルビット(TiAlN coat/ステンレス用)のレビュー