• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

6.3x 75mm ドリルビット(TiAlN coat・HSS/ショート)

6.3x 75mm ドリルビット(TiAlN coat・HSS/ショート)
通常単価:
2,359
通常出荷日:
2日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…高合金ハイス(AGコーティング)
・用途…ステンレス加工に最適
・刃先径…6.3mm
・全長…75mm
・溝長…31mm
・シャンク径…8mm
・入数…1本入り
・JAN:4548745395648

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824NS-6.3S

型番
EA824NS-6.3S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,359円

1個

2日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

6.3x 75mm ドリルビット(TiAlN coat・HSS/ショート)の型番EA824NS-6.3Sのページです。
型番EA824NS-6.3Sに関する仕様情報を記載しております。

EA824NS-6.3Sで型番確定

6.3x 75mm ドリルビット(TiAlN coat・HSS/ショート)のレビュー