1.5x 42mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/超硬)

1.5x 42mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/超硬)
通常単価:
10,450
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・角度…60°
・先端径…1.5mm
・全長…42mm
・胴径…5mm
・刃長…1.9mm
・超硬付
・用途…高硬度材料に
・特長…精度のよい機械向け、耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。
・JAN:4548745393583

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824EL-1.5

型番
EA824EL-1.5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

10,450円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

1.5x 42mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/超硬)の型番EA824EL-1.5のページです。
型番EA824EL-1.5に関する仕様情報を記載しております。

EA824EL-1.5で型番確定

1.5x 42mm/60゚ センタードリル(軸 5.0mm/超硬)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)