• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

7.0x 68mm ドリルビット(超硬・コーティング)

7.0x 68mm ドリルビット(超硬・コーティング)
通常単価:
18,924
通常出荷日:
2日目

【商品仕様】
・窒化アルミクロムコーティング
・刃先径…7.0mm
・全長…68mm
・溝長…21mm
・シャンク径…8mm
・先端角…140°
・ねじれ角…30°
・適応素材…スチール・ステンレス・鋳鉄・アルミニウム
・被削材の硬度HRc55くらいまで加工可能
・入数は1本入りです。
・JAN:4548745767049

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA824AY-7

型番
EA824AY-7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

18,924円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

7.0x 68mm ドリルビット(超硬・コーティング)の型番EA824AY-7のページです。
型番EA824AY-7に関する仕様情報を記載しております。

EA824AY-7で型番確定

7.0x 68mm ドリルビット(超硬・コーティング)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)