12x10.8mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)

12x10.8mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)
通常単価:
3,456
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・軸径…6mm
・刃径…12mm
・刃長…10.8mm
・全長…55mm
・材質…タングステンカーバイト
・適合材質…一般鋼、鋳物、銅
・刃形状…d-max/コースカット
・入数…1本入り
・JAN:4518340075696

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA819JH-212

型番
EA819JH-212
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,456円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

12x10.8mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)の型番EA819JH-212のページです。
型番EA819JH-212に関する仕様情報を記載しております。

EA819JH-212で型番確定

12x10.8mm/6mm軸 超硬カッター(鉄・鋳物用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)