0.3x2.0mm CBNバー(3mm軸)

0.3x2.0mm CBNバー(3mm軸)
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,898
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・軸径…3mm
・刃径…0.3mm
・刃長…2mm
・全長…40mm
・砥粒…ボラゾン(CBN)
・粒度…#400
・JAN:4548745041897

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA819DJ-141

型番
EA819DJ-141
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,898円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

0.3x2.0mm CBNバー(3mm軸)の型番EA819DJ-141のページです。
型番EA819DJ-141に関する仕様情報を記載しております。

EA819DJ-141で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)