0.5x2.0mm CBNバー(3mm軸)

0.5x2.0mm CBNバー(3mm軸)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,822
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・軸径…3.0mm
・全長…50mm
・最大回転数…80000rpm
・用途…精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に
・刃径×刃長…0.5×2mm
・粒度…#325
・JAN:4518340675216

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA819DJ-13

型番
EA819DJ-13
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,822円

1個あり

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

0.5x2.0mm CBNバー(3mm軸)の型番EA819DJ-13のページです。
型番EA819DJ-13に関する仕様情報を記載しております。

EA819DJ-13で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)