10x4.9mm CBNバー(傘型 90゚/3mm軸)

10x4.9mm CBNバー(傘型 90゚/3mm軸)
通常単価:
4,369
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・軸径…3.0mm
・全長…50mm
・粒度…#120
・刃径×刃長…10.0×4.9mm
・角度…90°
・回転数…50000rpm
・JAN:4518340667556

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA819DJ-116

型番
EA819DJ-116
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,369円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

10x4.9mm CBNバー(傘型 90゚/3mm軸)の型番EA819DJ-116のページです。
型番EA819DJ-116に関する仕様情報を記載しております。

EA819DJ-116で型番確定

10x4.9mm CBNバー(傘型 90゚/3mm軸)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)