• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)

65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)
通常単価:
763
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…鉄(真鍮メッキ)
・最大回転数…4500rpm
・外径…65mm
・軸径…6mm
・毛丈…25mm
・線径…0.3mm
・重量…155.5g
・JAN:4548745971149

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA819BM-32

型番
EA819BM-32
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

763円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)の型番EA819BM-32のページです。
型番EA819BM-32に関する仕様情報を記載しております。

EA819BM-32で型番確定

65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)