3.0mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ

3.0mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシ
通常単価:
7,879
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・材質…ステンレスロープ
・最大回転数…1200rpm
・軸径…6mm
・全長…87mm
・外径…3.0mm
・高さ…30mm
・穴口元エッジ、穴底面、交差穴のバリ取り、面取りに最適なブラシです。
・JAN:4548745775921

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA819BJ-82

型番
EA819BJ-82
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,879円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

3.0mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシの型番EA819BJ-82のページです。
型番EA819BJ-82に関する仕様情報を記載しております。

EA819BJ-82で型番確定

3.0mm/6mm 軸付ステンレスロープブラシのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)