30x10mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)

30x10mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)
通常単価:
715
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・バフ材質…羊毛
・最大回転数…15000rpm
・軸径…6.0mm
・全長…46mm
・外径…30mm
・高さ…10mm
・硬さ…ソフト
・形状…円柱
・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
・形状変化が少なく、研磨剤の保持力にも優れ、効果的な研磨ができます。
・油分、水分の吸収性が良く、研磨剤(砥粒)の偏った表面突出を防ぎ、美しい仕上がり面が得られます。
・クッション性が高く、作業面に馴染みやすい適度な硬さです。
・JAN:4548745775471

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA819BH-31

型番
EA819BH-31
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

715円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

30x10mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)の型番EA819BH-31のページです。
型番EA819BH-31に関する仕様情報を記載しております。

EA819BH-31で型番確定

30x10mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)のレビュー