25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)

25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)
通常単価:
1,024
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…フェルト
・外径…25mm
・軸径…6.0mm
・高さ…30mm
・全長…58mm
・最大回転数…15000rpm
・硬さ…ソフト
・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
・形状変化が少なく研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨が出来ます。
・ソフトタイプに比べ、油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすく、スピーディな研磨が可能となります。
・形状安定性にも優れています。
・JAN:4548745777444

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA819BH-16

型番
EA819BH-16
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,024円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)の型番EA819BH-16のページです。
型番EA819BH-16に関する仕様情報を記載しております。

EA819BH-16で型番確定

25x30mm/6mm軸 フェルトバフ(ソフト)のレビュー