15x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石

15x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
通常単価:
616
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・研磨性に優れています。
・砥粒を弾性結合剤(ゴム)により保持
・軸径…6.0mm
・最大回転数…18000rpm
・粒度…#320
・入数…1本入り
・直径…15mm
・高さ…20mm
・JAN:4518340081543

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA819BH-151

型番
EA819BH-151
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

616円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

15x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石の型番EA819BH-151のページです。
型番EA819BH-151に関する仕様情報を記載しております。

EA819BH-151で型番確定

15x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • アルミ板のキズ消し2018/12/18
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    砥石部分は使用せず、先端にスポンジやすりを貼り付けてアルミ板のキズ消しをしました。
    ちょうど良い大きさで1つから購入できましたのでとても助かりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)