(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.4x11.5mm/2.4mm軸 ゴム砥石

6.4x11.5mm/2.4mm軸 ゴム砥石
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
426
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・軸径…2.4mm
・直径…6.4mm
・高さ…11.5mm
・最大回転数…35000rpm
・重量…約8g
・用途…金属、石材、セラミックの表面仕上げ、傷の磨きに。
・JAN:4548745048339

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA818E-166

型番
EA818E-166
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

426円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

6.4x11.5mm/2.4mm軸 ゴム砥石の型番EA818E-166のページです。
型番EA818E-166に関する仕様情報を記載しております。

EA818E-166で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)