電気ドリルスタンド

電気ドリルスタンド

通常単価:
3,598
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・材質…スチール
・全長…500mm
・コラムの高さ…450mm
・コラム径…25mm
・作業ベースサイズ…145×150mm
・最大ストローク…60mm
・適応ドリル首径…43mm
・重量…12Kg
・付属品…直径42mm用アダプター×1個、六角レンチ×1本
・適用機種…EA801AJ-2・EA801AR-2・EA801AT・EA801BT-2・EA801BT-3・EA801CB
・JAN:4548745914467

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

3,598

型番 : EA817AK
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 3,598

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

電気ドリルスタンドのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
     基板の穴開け加工用に使っています。
     スチール製で同様の商品の中ではダントツの重さ、その分強度は高いです。 レバー操作等やや重いですが、グリスを入れてやれば多少改善します。
     専門では無い基板加工で本数もやらないので手持ちのドリル流用で垂直穴がしっかり打てるのは助かります。 コスパで言えば十分アリですね。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ドリルホルダー2019/06/30
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    作りは頑丈ですがスライドの摩擦やばね抵抗の大きさなどやや不満。
    精度は高くないので簡単な作業向けです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)