(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V バッテリー充電器

AC100V バッテリー充電器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
26,600
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・開放/密閉型
・入力電圧…AC100V(50/60Hz)
・定格電流…10A
・出力電圧…ノーマルモード:DC14.7V/29.4V
スノーモード:15.5V/31.0V
ブーストモード:18.0V
・最大出力電流…4A/7A/10A/15A
(4つの充電電流選択機能)
・セルスタート電流…35A
・適合バッテリー…電圧:DC12V/DC24V
容量:30Ah/150Ah(5時間率)
・DC12Vバックアップ電源…出力電圧:13.5V/27.0V
出力電流(最大):15A
・使用温度範囲…-20℃/40℃
・使用湿度範囲…10%/60%
・電源コード長…1.8m
・充電出力コード長…1.8m
・保護機能…有
・本体サイズ…160(W)×84(D)×260(H)mm
※突起部除く
・重量…1675g
・バッテリーを接続して、電源を入れるだけの8段階自動充電制御機能付。誰でも簡単、安全、安心。オートバイから大型トラックまで充電可能!
・JAN:4548745248241

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

26,600

型番 : EA815YS-34
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 26,600

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V バッテリー充電器

AC100V バッテリー充電器

    バッテリーチャージャー

    バッテリーチャージャー

      AC100V 自動充電器

      AC100V 自動充電器

        バッテリーチャージャー

        バッテリーチャージャー

          充電器 DC1414

          充電器 DC1414

            AC100V 自動充電器

            AC100V 自動充電器

              AC100V 急速充電器

              AC100V 急速充電器

                AC100V 急速充電器

                AC100V 急速充電器

                  AC100V 自動充電器(バッテリー診断機能付) EA815YA-31

                  AC100V 自動充電器(バッテリー診断機能付) EA815YA-31

                    AC100V 急速充電器

                    AC100V 急速充電器

                      充電器 DC1439

                      充電器 DC1439

                        18V+18V用バッテリアダプタ BAP182

                        18V+18V用バッテリアダプタ BAP182

                          AC100V 急速充電機

                          AC100V 急速充電機

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ マキタ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マキタ マキタ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            26,600円 25,650円 15,010円 9,500円 6,020円 6,914円 49,115円 45,030円 14,535円 85,215円 10,900円 15,223円 27,265円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   4日目   1日目  

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)