(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッテリーチャージャー

バッテリーチャージャー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
25,650
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・開放型バッテリー専用
・入力電圧…AC100V
・出力電圧…DC12V、DC24V
・適合バッテリー…30/150Ah(5時間率容量)
・定格出力容量…DC12V:12A
・セルスタート時出力電流…DC12V:50A
・保護回路…入力側:ヒューズ内蔵
出力側:ヒューズ(普通充電10A/セルブースト:30A)
・サイズ…235×222×185(H)mm
・重量…7.3kg
・充電タイマー機能
・逆接・短絡保護回路装備
・JAN:4518340831513

基本スペック

  • サイズ
    235×222×185(H)mm
  • セルスタート時出力電流
    DC12V:50A
  • 重量
    7.3kg
  • 保護回路
    入力側:ヒューズ内蔵出力側:ヒューズ(普通充電10A/セルブースト:30A)
  • 入力電圧
    AC100V
  • 出力電圧
    DC12V、DC24V
  • 定格出力容量
    DC12V:12A
  • 適合バッテリー
    30~150Ah(5時間率容量)

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

25,650

型番 : EA815YH-1
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 25,650

スペック

  • サイズ
    235×222×185(H)mm
  • セルスタート時出力電流
    DC12V:50A
  • 重量
    7.3kg
  • 保護回路
    入力側:ヒューズ内蔵出力側:ヒューズ(普通充電10A/セルブースト:30A)
  • 入力電圧
    AC100V
  • 出力電圧
    DC12V、DC24V
  • 定格出力容量
    DC12V:12A
  • 適合バッテリー
    30~150Ah(5時間率容量)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッテリーチャージャー

バッテリーチャージャー

    バッテリーチャージャー

    バッテリーチャージャー

      AC100V 自動充電器

      AC100V 自動充電器

        AC100V バッテリー充電器

        AC100V バッテリー充電器

          AC100V 急速充電器

          AC100V 急速充電器

            充電器 DC1439

            充電器 DC1439

              充電器 DC1414

              充電器 DC1414

                AC100V 自動充電器(バッテリー診断機能付) EA815YA-31

                AC100V 自動充電器(バッテリー診断機能付) EA815YA-31

                  AC100V 急速充電器

                  AC100V 急速充電器

                    AC100V 急速充電器

                    AC100V 急速充電器

                      AC100V 急速充電機

                      AC100V 急速充電機

                        リチウムイオン電池(14.4V・18V)

                        リチウムイオン電池(14.4V・18V)

                          AC100V 自動充電器

                          AC100V 自動充電器

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マキタ マキタ エスコ エスコ エスコ エスコ HiKOKI(旧日立工機) エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            25,650円 9,500円 15,010円 26,600円 85,215円 10,900円 6,020円 14,535円 45,030円 49,115円 27,265円 12,778円 51,110円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   お見積り   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            サイズ 235×222×185(H)mm 235×222×170(H)mm - - 261×315×230mm - - - 260×235×230(H)mm 260×235×230(H)mm 200×175×155(H)mm - 261(W)×235(D)×226(H)mm
                            セルスタート時出力電流 DC12V:50A DC12:30A - - - - - - - - - - -
                            重量 7.3kg 3.7kg 2.3kg 1675g 21.0kg - - 1.3kg 11kg 12kg 7kg - 11.0kg
                            保護回路 入力側:ヒューズ内蔵出力側:ヒューズ(普通充電10A/セルブースト:30A) 入力側:ヒューズ内蔵出力側:ヒューズ(普通充電10A/セルブースト:20A) - - - - - - - - - - -
                            入力電圧 AC100V AC100V AC100V(3A、50/60Hz) AC100V(50/60Hz) AC100V - - AC100V - AC100V - - AC100V

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)