(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V 急速充電器

AC100V 急速充電器
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
49,115
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・開放専用
・入力電圧…AC100V
・出力電圧…DC12V、DC24V
・連続充電電流…DC12V:20A、DC24V:10A
・最大充電電流…DC12VMAX:35A
DC24VMAX:17.5A
・最大セルスタート時電流…150A(10秒MAX)
・保護機能…ノーヒューズブレーカー、サーモスタット
・適用バッテリー…35/120Ah
・タイマー機能…12時間
・入力コード…VCTFK1.25mm2×2C
・出力コード…8.0mm2(赤・黒)クリップ付
・コード長…入力・出力とも2m
・サイズ…260×235×230(H)mm
・重量…12kg
・用途…大型ガソリン車、大型農機等もセル一発スタート
・JAN:4518340613911

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA815YA-5

型番

EA815YA-5

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

49,115円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

用途 大型ガソリン車、大型農機等もセル一発スタート コード長 入力・出力とも2m サイズ 260×235×230(H)mm
タイマー機能 12時間 重量 12kg 保護機能 ノーヒューズブレーカー、サーモスタット
入力コード VCTFK1.25m㎡×2C 入力電圧 AC100V 出力コード 8.0m㎡(赤・黒)クリップ付
出力電圧 DC12V、DC24V 最大セルスタート時電流 150A(10秒MAX) 最大充電電流 DC12VMAX:35ADC24VMAX:17.5A
適用バッテリー 35~120Ah 連続充電電流 DC12V:20A、DC24V:10A

AC100V 急速充電器の型番EA815YA-5のページです。
型番EA815YA-5に関する仕様情報を記載しております。

EA815YA-5で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V 急速充電器

AC100V 急速充電器

    AC100V 急速充電器

    AC100V 急速充電器

      AC100V 自動充電器

      AC100V 自動充電器

        AC100V 急速充電器

        AC100V 急速充電器

          AC100V 急速充電機

          AC100V 急速充電機

            バッテリーチャージャー

            バッテリーチャージャー

              AC100V 自動充電器

              AC100V 自動充電器

                バッテリーチャージャー

                バッテリーチャージャー

                  AC100V 自動充電器(オートバイ用) EA815YA-21

                  AC100V 自動充電器(オートバイ用) EA815YA-21

                    AC100V 自動充電器

                    AC100V 自動充電器

                      [14.4V・4000mAh]交換用バッテリー

                      [14.4V・4000mAh]交換用バッテリー

                        14.4Vリチウムイオン電池 B-1415L

                        14.4Vリチウムイオン電池 B-1415L

                          [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー

                          [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ リョービ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            49,115円 45,030円 51,110円 85,215円 27,265円 25,650円 15,010円 9,500円 4,606円 6,914円 17,100円 9,988円 11,970円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 お見積り   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            用途 大型ガソリン車、大型農機等もセル一発スタート 大型ガソリン車、大型農機等もセル一発スタート - - 普通自動車や小型農機などの充電セルスタートに - 軽自動車~大型トラックまでのバッテリーに対応 - - - - - -
                            コード長 入力・出力とも2m 入力・出力とも2m 2m(入力・出力とも) 入力・出力とも2m 入力・出力とも2m - - 1.5m(入力・出力とも) - - - - -
                            サイズ 260×235×230(H)mm 260×235×230(H)mm 261(W)×235(D)×226(H)mm 261×315×230mm 200×175×155(H)mm 235×222×185(H)mm - 235×222×170(H)mm - 223(W)×177(D)×132(H)mm - - -
                            タイマー機能 12時間 - - - 12時間 - - - - - - - -
                            重量 12kg 11kg 11.0kg 21.0kg 7kg 7.3kg 2.3kg 3.7kg 135g 1.23kg - - -

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)