(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V 急速充電機

AC100V 急速充電機
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
27,265
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・開放専用
・用途…普通自動車や小型農機などの充電セルスタートに
・定格入力電圧…AC100V
・出力電圧…DC12V
・適合バッテリー…26/80Ah(5時間率容量)
・保護機能…サーモスタット
・連続充電電流…12A
・最大充電電流…17A
・最大セルスタート時電流…60A(10秒MAX)
・タイマー機能…12時間
・入力コード…VCTFK1.25mm2×2C
・出力コード…5.5mm2(赤・黒)クリップ付
・コード長…入力・出力とも2m
・サイズ…200×175×155(H)mm
・重量…7kg
・JAN:4518340613867

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA815YA-1

型番

EA815YA-1

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

27,265円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

AC100V 急速充電機の型番EA815YA-1のページです。
型番EA815YA-1に関する仕様情報を記載しております。

EA815YA-1で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V 急速充電機

AC100V 急速充電機

    バッテリーチャージャー

    バッテリーチャージャー

      AC100V 自動充電器

      AC100V 自動充電器

        AC100V 急速充電器

        AC100V 急速充電器

          バッテリーチャージャー

          バッテリーチャージャー

            AC100V 急速充電器

            AC100V 急速充電器

              AC100V 急速充電器

              AC100V 急速充電器

                AC100V 自動充電器(オートバイ用) EA815YA-21

                AC100V 自動充電器(オートバイ用) EA815YA-21

                  AC100V 自動充電器

                  AC100V 自動充電器

                    AC100V 自動充電器

                    AC100V 自動充電器

                      パワーソースキット2

                      パワーソースキット2

                        サンフラッグ 専用チャックキー

                        サンフラッグ 専用チャックキー

                          AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-36

                          AC100V 自動充電器(アイドリングストップ車対応) EA815YA-36

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マキタ サンフラッグ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            27,265円 25,650円 51,110円 45,030円 9,500円 85,215円 49,115円 4,606円 15,010円 6,914円 84,607円 637円 8,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   11日目   1日目   当日出荷可能

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)