(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/6Ax 10m コードリール(自動巻)

AC125V/6Ax 10m コードリール(自動巻)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
23,560
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】・コンセント定格…2P・6A・125V・コンセント数…3個(アース...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

23,560

型番 : EA815SS-6
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 23,560

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【商品仕様】
・コンセント定格…2P・6A・125V
・コンセント数…3個(アースクリップ付)
・電線仕様…VCT1.25mm2×3心
・コード長…10m
・1次測コード長…0.8m
・サイズ…314×290×164mm
・重量…4.1kg
・付属品…プラグ抜け落ち止め金具
・JAN:4518340237421

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/6Ax 10m コードリール(自動巻)

AC125V/6Ax 10m コードリール(自動巻)

    TRIENS 100Vコードリール1.25×3心×20m

    TRIENS 100Vコードリール1.25×3心×20m

      TRIENS 100Vコードリール1.25×3心×15m

      TRIENS 100Vコードリール1.25×3心×15m

        TRIENS 100Vコードリール1.25×3心×10m ツインクル

        TRIENS 100Vコードリール1.25×3心×10m ツインクル

          AC125V/12Ax6.0m オートリール

          AC125V/12Ax6.0m オートリール

            AC125V/6A/5m オートリール(グリーン)

            AC125V/6A/5m オートリール(グリーン)

              AC125V/12Ax6.0m 自動巻リール付コンセント

              AC125V/12Ax6.0m 自動巻リール付コンセント

                AC250V/15A/13m 自動巻リール

                AC250V/15A/13m 自動巻リール

                  TRIENS 100Vコードリール1.25×3心×10m作業灯付 ツインクル

                  TRIENS 100Vコードリール1.25×3心×10m作業灯付 ツインクル

                    LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

                    LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

                      AC125V/15A/20m コードリール

                      AC125V/15A/20m コードリール

                        AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

                        AC125V/12Ax11.5mオートリール(アース付)

                          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                          AC100V/15A/30m コードリール(漏電遮断/防雨型)

                            メーカー エスコ 三協リール 三協リール 三協リール エスコ エスコ エスコ エスコ 三協リール 日動工業 エスコ エスコ エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            23,560円 45,898円 39,896円 22,898円 6,497円 4,274円 18,525円 48,488円 29,898円 22,940円~ 8,975円 15,865円 34,010円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 11日目   8日目   7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            AC125V/6Ax 10m コードリール(自動巻)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)