• お盆期間中(8/13~8/17)は急激な物量増加により、一部の地域で商品の配送遅延が発生する可能性があります。 AM/PM指定・着日指定を受けましてもお届け日時をお約束できない可能性があります。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、日数の余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

76x102mm/ # 80 サンディングシート(マジック式・5枚)【5個入り】

76x102mm/ # 80 サンディングシート(マジック式・5枚)
通常単価:
265
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・粒度…#80
・基材…ペーパー(Cwt)
・砥粒…酸化アルミニウム
・サイズ…76×102mm
・ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。
・研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、長寿命です。
・入数は5枚入りです。
・JAN:4548745803167

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA809XE-321

型番
EA809XE-321
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

265円

5個入り

1パック

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

76x102mm/ # 80 サンディングシート(マジック式・5枚)の型番EA809XE-321のページです。
型番EA809XE-321に関する仕様情報を記載しております。

EA809XE-321で型番確定

76x102mm/ # 80 サンディングシート(マジック式・5枚)のレビュー