127mm/ # 80 サンディングディスク(マジック式・5枚)【5個入り】

127mm/ # 80 サンディングディスク(マジック式・5枚)
通常単価:
474
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・直径…127mm
・粒度…#80
・砥粒…酸化アルミニウム
・基材…ペーパー
・用途…樹脂パーツ下地処理、車両・船舶・建機などの塗装補修、焼きつけ塗装パテとぎ、木工仕上げ研磨に。
・入数…5枚
・重量(1枚あたり)…7g
・パターン穴加工により、研削カスの排出性を高め目づまり少なく、研磨力が持続、長寿命により廃棄物の削減が可能です。
・ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付け可能です。
・吸塵サンダーとの併用でさらに寿命を延ばします。
・JAN:4548745778731

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA809XE-301

型番
EA809XE-301
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

474円

5個入り

1パック

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

127mm/ # 80 サンディングディスク(マジック式・5枚)の型番EA809XE-301のページです。
型番EA809XE-301に関する仕様情報を記載しております。

EA809XE-301で型番確定

127mm/ # 80 サンディングディスク(マジック式・5枚)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)