電気ドリル用シャー

電気ドリル用シャー
通常単価:
14,250
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・切断能力…スチール・銅:1.5mm
ステンレス:0.9mm
アルミニウム:2.0mm
・適応機種…14.4V/2Ahドリル
・全長…本体:225mmハンドル部:340mm
・ストレートシャンク径…9.5mm
・重量…1315g
・特長…片手で操作でき、逆さまにしても使えます。
・JAN:4548745918328

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA801XF

型番
EA801XF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,250円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

電気ドリル用シャーの型番EA801XFのページです。
型番EA801XFに関する仕様情報を記載しております。

EA801XFで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)