13mm/ 820W 電気ドリル(2段変速)

13mm/ 820W 電気ドリル(2段変速)
通常単価:
28,025
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・電源…100V(50/60Hz共用)
・電流…8.6A
・消費電力…820W
・モーター…単相直巻整流子モーター
・チャック能力…直径1.5/13mm
・回転数…高速:0/2,900min-1、
低速:0/1,000min-1
・能力…鉄工:(高速)8mm、(低速)13mm木工:(高速)25mm、(低速)40mm
・サイズ…411×148(H)mm
・コード長…2心・2.5m
・重量…2.9kg
・標準付属品…サイドハンドル、チャックハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
・ビット別売
・大径穴あけも余裕でこなすハイパワーを実現。
・スピンドルとドリルチャックの中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。
・滑りにくく手にフィットする2層成形サイドハンドルを採用。
・低速/高速二段変速シフトレバー
・専用ケース付で、持ち運びに便利。
・JAN:4548745249385

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA801AR-2A

型番
EA801AR-2A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,025円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

13mm/ 820W 電気ドリル(2段変速)の型番EA801AR-2Aのページです。
型番EA801AR-2Aに関する仕様情報を記載しております。

EA801AR-2Aで型番確定

13mm/ 820W 電気ドリル(2段変速)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)