13mm/860W 電気ドリル

13mm/860W 電気ドリル
通常単価:
24,700
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・電源…100V
・電流…9.0A
・チャック能力…1.2mm/13mm
・消費電力…860W
・最大穴あけ能力…鉄工:直径13mm木工:直径36mm
・回転数…1,200min-1(回/分)
・質量…2.7kg(コードを除く)
・コード長…2心5m
・用途…鉄工、木工、穴あけ
・仕様…二重絶縁仕様、無段変速、正逆転切替
テーパー式ドリルチャック
スピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能です。
・付属品…チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組
・替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-7、ストップカーボン:EA813HH-17
・JAN:4518340298415

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA801AM-2A

型番
EA801AM-2A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

24,700円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

13mm/860W 電気ドリルの型番EA801AM-2Aのページです。
型番EA801AM-2Aに関する仕様情報を記載しております。

EA801AM-2Aで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)