13mm/520W 電気ドリル

13mm/520W 電気ドリル
通常単価:
28,500
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・電源…AC100V・520W
・チャック能力…直径1.2/13mm
・回転数…1100rpm
・能力…鉄工:直径13mm、木工:直径30mm
・サイズ…80(W)×348(L)×138(H)mm
・コード長…2.5m
・重量…2.7kg
・付属品…チャックハンドル、サイドハンドル
・二重絶縁
・JAN:4518340583191

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA801AM

型番
EA801AM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

28,500円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

13mm/520W 電気ドリルの型番EA801AMのページです。
型番EA801AMに関する仕様情報を記載しております。

EA801AMで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)