10mm 電気ドリル[正逆転付]

10mm 電気ドリル[正逆転付]
通常単価:
6,524
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・電源…100V(50/60Hz)
・消費電力…240W
・電流…2.5A
・チャック能力…直径0.8/10mm
・回転数…2100rpm
・能力…鉄工:直径10mm、木工:直径13mm
・サイズ…216×60×200(H)mm
・コード長…2m
・重量…1.0kg
・正逆転機能付
・JAN:4518340058293

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA801A-5

型番
EA801A-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,524円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

10mm 電気ドリル[正逆転付]の型番EA801A-5のページです。
型番EA801A-5に関する仕様情報を記載しております。

EA801A-5で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)