60x66x30mm エコキーパー

60x66x30mm エコキーパー
通常単価:
2,998
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・測定項目…使用時間、1時間当り電気料金、累計電気料金、瞬時電力、積算電力量、CO_2排出量
・定格電圧…AC100V(50/60Hz)
・容量…15A以下
・測定範囲…1/1500W
・分解能…1W
・精度…±(5%+1digit)
・重量…90g
・使用温湿度…0/+60℃(80%RH以下)
・サイズ…60(W)×30(D)×66(H)mm
・JAN:4548745208252

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA798C-70

型番
EA798C-70
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,998円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

60x66x30mm エコキーパーの型番EA798C-70のページです。
型番EA798C-70に関する仕様情報を記載しております。

EA798C-70で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)