デジタルタイマー(3チャンネル)

デジタルタイマー(3チャンネル)
通常単価:
2,564
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・最大カウント時間…19時間59分59秒
・最小カウント時間…1秒
・電源…LR44×2個
・サイズ…60×18×100(H)mm
・重量…約73g
・3ch同時にスタートできるタイマー
・時計機能付、カウントアップ機能付
・JAN:4518340694361

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA798C-66

型番
EA798C-66
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,564円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

デジタルタイマー(3チャンネル)の型番EA798C-66のページです。
型番EA798C-66に関する仕様情報を記載しております。

EA798C-66で型番確定

デジタルタイマー(3チャンネル)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)