ペーハー計

ペーハー計
通常単価:
6,174
通常出荷日:
2日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・電源…LR44×4個
・サイズ…36×25×150(H)mm
・重量…65g
・標準液(別売)…EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)
・測定範囲…pH:2.0/12.0pH
・精度…±0.6pH
・分解能…0.1pH
・JAN:4548745213386

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA776AM-1

型番
EA776AM-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,174円

1個

2日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ペーハー計の型番EA776AM-1のページです。
型番EA776AM-1に関する仕様情報を記載しております。

EA776AM-1で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)