190mm シュレッダーはさみ

190mm シュレッダーはさみ

通常単価:
1,329
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・細断形状…ストレートカット(3.5mm幅)
・細断枚数…コピー用紙/郵政はがき1枚
・刃材質…ステンレス
・グリップ、キャップ材質…ABS樹脂
・本体サイズ…71(W)x190(D)x20.5(H)mm
・重量…約110g
・色…ブルー
・宛名や住所など、気になる部分を手軽にカットできるシュレッダーハサミです。刃と刃の間に樹脂製のスペーサーを設けることで摩擦を軽減し、軽い力でもカットできます。
・キャップの先端を利用して、刃の間に挟まった細断クズを落とすこともできます。
・JAN:4518340486096

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

1,329

型番 : EA763ZD-100B
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 1,329

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)