[ステレオ]マイクロホン

[ステレオ]マイクロホン
通常単価:
1,651
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・単一指向性
・方式…ステレオ
・周波数特性…100/20000Hz
・インピーダンス…680Ω
・音圧感度…-48dB
・コード長…1m
・重量…14g(コード含む)
・サイズ…32(W)×21(D)×12(H)mm
・プラグインパワー方式(標準電圧:1.5V、動作電圧:1.0/7.0V)
・適性…会議/商談:◎、取材/調査:◎、講義/講演会:○
・手軽に録音が可能なタイピン型ワンポイントマイクロホン
・JAN:4548745645644

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA763CM-17

型番
EA763CM-17
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,651円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

[ステレオ]マイクロホンの型番EA763CM-17のページです。
型番EA763CM-17に関する仕様情報を記載しております。

EA763CM-17で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)