1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック)

1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック)
通常単価:
5,347
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・音圧感度…104dB/mW
・周波数帯域…5/25,000Hz
・最大許容入力…200mW
・インピーダンス…16Ω
・コード…OFC約1.2m(Y型)
・直径3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付
・重量…6.2g(コード含まず)
・付属品…シリコンイヤーピースS・M・L、コードキーパー、キャリングケース
・カーボン振動板&メタルボディ採用
・重低音の再現性を高める“エクストリームディープ"バスポート採用
・ハウジ衝撃からガードする“タフ"ラバープロテクター採用
・安定した装着感を実現する“エルゴノミックアングルドフォルム"採用
・伝送特性に優れた直径2.0mmのOFCコードを採用
・カラー…ブラック
・JAN:4548745091649

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA763BC-37A

型番
EA763BC-37A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,347円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック)の型番EA763BC-37Aのページです。
型番EA763BC-37Aに関する仕様情報を記載しております。

EA763BC-37Aで型番確定

1.2m イヤホン(インナーイヤー型/ブラック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)