耳かけ式ヘッドセット(USB接続)

耳かけ式ヘッドセット(USB接続)
通常単価:
2,041
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・コード長…1.8m
・ヘッドホン部…スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、
最大入力:10mW、
インピーダンス:32Ω、
周波数帯域:20/20,000Hz
・マイク部…マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、
周波数帯域:100Hz/10,000、
入力感度:-58dB±3dB、
アーム長さ:110mm
・対応機種…USBインターフェイスを装備し、
Windows8.1/8/7/Vista(/SP2)/XP(SP2/SP3)、
MacOSX(/10.9)が動作する機種、
PlayStationR3/4
※PlayStationR3では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。
・インターフェイス…USB
・サイズ…25(W)×20(D)×127(H)mm
・重量…32g(ケーブル含まず)
・オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに。
・周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。
・左右の付け替え、角度調節に自在に可能。
・コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。
・JAN:4548745128840

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA763BC-23A

型番
EA763BC-23A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,041円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

耳かけ式ヘッドセット(USB接続)の型番EA763BC-23Aのページです。
型番EA763BC-23Aに関する仕様情報を記載しております。

EA763BC-23Aで型番確定

耳かけ式ヘッドセット(USB接続)のレビュー