ヘッドセットマイクロホン

ヘッドセットマイクロホン
通常単価:
1,424
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・カラー…シルバー
・プラグ形状…3.5mmステレオミニプラグ
※4極タイプには対応しません。
・ケーブル長…1.8m
・重量…68g(ケーブル含む)
・…
・…(ヘッドホン部)
・形式…ダイナミック型27mm(ステレオ)
・周波数特性…20/20,000Hz
・インピーダンス…32Ω±15%
・最大入力…30mW
・付属品…交換用イヤーパッド×2個
・…
・…(マイクロホン部)
・形式…コンデンサータイプ
・指向性…無(全)指向性
・周波数特性…100/10,000Hz
・インピーダンス…2.2KΩ
・入力感度…-34dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)
-54dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)
・…
・…(対応機種)
・対応機種…マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン
※AppleMacシリーズには対応しません。
※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
・対応OS…Windows8.1・8・7・Vista・XP
・初心者に最適なスタンダードタイプのヘッドセット。
・ウインドスクリーン(マイクスポンジ)付きで、息によるノイズを軽減します。
・フレキシブルアームでマイク位置を自由に調整できます。
・手元で音量調節ができるボリュームコントローラー付きです。
・SKYPEなどのインターネット通話に対応しています。
・交換用イヤーパッド2個付きです。
・JAN:4548745666717

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA763BC-21B

型番
EA763BC-21B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,424円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

ヘッドセットマイクロホンの型番EA763BC-21Bのページです。
型番EA763BC-21Bに関する仕様情報を記載しております。

EA763BC-21Bで型番確定

ヘッドセットマイクロホンのレビュー