AC100V/15A タイマー(繰り返し)

AC100V/15A タイマー(繰り返し)
通常単価:
1,279
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・コンセント直結式
・定格…15A・125V(1,500W以下)
・24時間型(15分単位)
・サイズ…80(W)×35(D)×83(H)mm
・重量…115g
・電源のON/OFFを自動で切替できるタイマーコンセントです。
・コンセントが下向きについているのでコードが邪魔にならない設計です。
・ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付きです。
・JAN:4548745513318

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA763A-21A

型番
EA763A-21A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,279円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

AC100V/15A タイマー(繰り返し)の型番EA763A-21Aのページです。
型番EA763A-21Aに関する仕様情報を記載しております。

EA763A-21Aで型番確定

AC100V/15A タイマー(繰り返し)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 電源タイマーとして2019/01/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    指定した時刻にオンオフできます。始めは使い方がよくわかりませんでしたが、慣れれば大丈夫そうです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    夜間の事務所の照明器具のON/OFFの切り替え用に購入してみました。
    細かに設定できるので便利です。低価格なのも助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。