AC100V/100W(E26) 照明灯(クリップ式)

AC100V/100W(E26) 照明灯(クリップ式)

通常単価:
3,095
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・店内のアクセント照明や商品のスポット照明に最適です。
・お部屋のちょっとした照明や、明かりの欲しいスペースの照明に最適です。
・クリップタイプなので容易に設置が可能です。
・電源…AC100V
・付属電球…有
・電球…レフランプ100/110V100W
(替電球:EA758XV-100A)
・口金…E26
・灯数…1
・定格消費電力…100W
・本体サイズ…セード:直径110×D180mm、
アーム長:70mm(最長時)
・高さ…185mm
・くわえ幅…15/35mm
・スイッチ…中間スイッチ
・コード長…2.1m
・本体重量(コード含む)…510g
・明るさ…約1,520ルーメン
・耐トラッキング仕様
・JAN:4548745500912

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

1日目

当日出荷可能

3,095

型番 : EA761XB-52A
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価 3,095

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

AC100V/100W(E26) 照明灯(クリップ式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)