(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

[充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付)・電 池・充電用(EA758SD-26,-27用)
  • SALE 2020/12/25まで

[充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付)・電 池・充電用(EA758SD-26,-27用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
6,250円~ 特別価格
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

・ヘッドは横に360度回り、上下210度回転します。・4つの点灯モード <点灯...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
その他

絞り込み

  • オプション
  • 解除
詳細1

絞り込み

  • EA758SD-26、-27用交換バッテリー
  • 散光
  • 解除
光源

絞り込み

  • LED球
  • 解除
電池寿命

絞り込み

  • 約3.5時間(強)、約16時間(弱)
  • 解除
詳細2

絞り込み

  • ポリカーボネイトレンズ
  • 解除
重量

絞り込み

  • 272g
  • 655g(充電池含)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
-
散光
LED球
約3.5時間(強)、約16時間(弱)
ポリカーボネイトレンズ
655g(充電池含)

1日目

当日出荷可能

26,319
23,687

型番 : EA758SD-26
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 26,319
23,687

スペック

  • その他
    -
  • 詳細1
    散光
  • 光源
    LED球
  • 電池寿命
    約3.5時間(強)、約16時間(弱)
  • 詳細2
    ポリカーボネイトレンズ
  • 重量
    655g(充電池含)
  • サイズ
    72×70×234(H)mm
  • 防水性能
    IPX4
  • 明るさ
    200ルーメン(強)、63ルーメン(弱)
  • 照射パターン
    点灯/点滅
  • 電源
    ニッケルカドミウム充電池(付属)又は単3電池×4本(別売)
  • 付属品
    充電器、ACアダプター
  • ボディカラー
    ブラック
  • 詳細3
    強力マグネット、フック付
  • 詳細4
    点滅、ムーンライト機能付
  • 詳細5
    4つの点灯モード<点灯(強)→点灯(弱)→点滅→ムーンライト>
  • 本体材質
    ナイロンポリマー
-
散光
LED球
約3.5時間(強)、約16時間(弱)
ポリカーボネイトレンズ
655g(充電池含)

1日目

当日出荷可能

26,319

型番 : EA758SD-27
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 26,319

スペック

  • その他
    -
  • 詳細1
    散光
  • 光源
    LED球
  • 電池寿命
    約3.5時間(強)、約16時間(弱)
  • 詳細2
    ポリカーボネイトレンズ
  • 重量
    655g(充電池含)
  • サイズ
    72×70×234(H)mm
  • 防水性能
    IPX4
  • 明るさ
    200ルーメン(強)、63ルーメン(弱)
  • 照射パターン
    点灯/点滅
  • 電源
    ニッケルカドミウム充電池(付属)又は単3電池×4本(別売)
  • 付属品
    充電器、ACアダプター
  • ボディカラー
    イエロー
  • 詳細3
    強力マグネット、フック付
  • 詳細4
    点滅、ムーンライト機能付
  • 詳細5
    4つの点灯モード<点灯(強)→点灯(弱)→点滅→ムーンライト>
  • 本体材質
    ナイロンポリマー
オプション
EA758SD-26、-27用交換バッテリー
-
-
-
272g

1日目

当日出荷可能

6,250

型番 : EA758SD-27B
通常出荷日 1日目

当日出荷可能

通常単価(税別) 6,250

スペック

  • その他
    オプション
  • 詳細1
    EA758SD-26、-27用交換バッテリー
  • 光源
    -
  • 電池寿命
    -
  • 詳細2
    -
  • 重量
    272g
  • サイズ
    -
  • 防水性能
    -
  • 明るさ
    -
  • 照射パターン
    -
  • 電源
    ニッケルカドミウム充電池
  • 付属品
    -
  • ボディカラー
    -
  • 詳細3
    -
  • 詳細4
    -
  • 詳細5
    -
  • 本体材質
    -

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

・ヘッドは横に360度回り、上下210度回転します。
・4つの点灯モード <点灯(強)→点灯(弱)→点滅→ムーンライト>

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付)・電 池・充電用(EA758SD-26,-27用)

[充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付)・電 池・充電用(EA758SD-26,-27用)

    PELICAN 1810 キーチェーンライト

    PELICAN 1810 キーチェーンライト

      防雨型アルミミニキーライト

      防雨型アルミミニキーライト

        首振りLEDライト 600LM 充電式

        首振りLEDライト 600LM 充電式

          i7DR 用充電器

          i7DR 用充電器

            [単3x4本] フラッシュライト/LED

            [単3x4本] フラッシュライト/LED

              LEDプラグインライト 3W

              LEDプラグインライト 3W

                [充電式] 作業灯・本体/LED

                [充電式] 作業灯・本体/LED

                  EVERBright ソーラー多機能多電源ランタン

                  EVERBright ソーラー多機能多電源ランタン

                    リコイルLEDライト 3610

                    リコイルLEDライト 3610

                      バンブー 80LM 電池式

                      バンブー 80LM 電池式

                        LEDラバーライト タン

                        LEDラバーライト タン

                          [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)

                          [単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)

                            メーカー エスコ ペリカン YAZAWA NICRON LED LENSER エスコ 日動工業 エスコ メテックス ペリカン NICRON ELPA朝日電器 エスコ
                            通常価格
                            (税別)
                            6,250円~ 2,345円~ 328円 3,480円 2,988円 8,648円 6,099円 6,079円 5,600円 13,899円 1,280円 938円~ 32,205円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能

                            [充電式] フラッシュライト/LED(首振・マグネット付)・電 池・充電用(EA758SD-26,-27用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)