x8-16/21mm 双眼鏡(ズーム)

x8-16/21mm 双眼鏡(ズーム)
通常単価:
19,380
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・倍率…8倍/16倍
・対物レンズ径…21mm
・実視界…5°/3°
・1000m先における視野…87/52m
・サイズ…111(W)×55(D)×111(H)mm
・ひとみ径…2.6mm/1.3mm
・アイレリーフ…14mm/11mm
・明るさ…6.7/1.7
・重量…310g
・最短合焦距離…3m
・付属品…ケース、ストラップ
・最大16倍を実現した8/16倍ズーム搭載。
・フルマルチコーティングでフレアやゴーストを抑え、見やすく明るい視界を提供。
・調整が容易な回転式スライド目当てを搭載。
・JAN:4548745110418

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA757AG-40A

型番
EA757AG-40A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,380円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

x8-16/21mm 双眼鏡(ズーム)の型番EA757AG-40Aのページです。
型番EA757AG-40Aに関する仕様情報を記載しております。

EA757AG-40Aで型番確定