x 8/25mm 双眼鏡(手振れ防止)

x 8/25mm 双眼鏡(手振れ防止)
通常単価:
41,796
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・倍率…8倍
・対物レンズ径…25mm
・電源…CR123Aリチウム電池×1本(付属)
・サイズ…120×138×61mm
・重量…490g(電池別)
・最短合焦距離…3.5m
・手ぶれ補正機能搭載
・実視界…6.6°
・明るさ…9.6
・JAN:4518340650848

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA757AF-4

型番
EA757AF-4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

41,796円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

x 8/25mm 双眼鏡(手振れ防止)の型番EA757AF-4のページです。
型番EA757AF-4に関する仕様情報を記載しております。

EA757AF-4で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)