x 8- 24/25mm 双眼鏡(ズーム)

x 8- 24/25mm 双眼鏡(ズーム)
通常単価:
22,399
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・8/24倍の無段階変倍が可能な3倍ズーム。
・すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを施し、明るく鮮明な視界を実現。
・本体上面にズームレバーを配置し、スムーズなズーミングが可能。
・接眼目当てに扱いやすいターンスライド(回転繰出し)方式を採用。
・しっくり手になじむ流線型ボディ
・倍率(倍)…8/24
・対物レンズ有効径(mm)…25
・実視界(゚)…4.6※
・見掛視界(゚)…35.6(36.8)※
・1000mにおける視界(m)…80※
・ひとみ径(mm)…3.1※
・明るさ…9.6※
・アイレリーフ(mm)…13.0※
・最短合焦距離(m)…4.0
・重量(g)…305
・高さ(mm)…123
・幅(mm)…109
・眼幅調整範囲(mm)…56/72
・付属品…ケース、ストラップ
・見掛け視界:ISO14132-1:2002に基づいた新表記数値。()内は従来表記数値。
最短合焦距離:調節をしていない正視眼の場合。
※は8倍時。
・JAN:4548745835755

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA757AD-5B

型番
EA757AD-5B
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

22,399円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

x 8- 24/25mm 双眼鏡(ズーム)の型番EA757AD-5Bのページです。
型番EA757AD-5Bに関する仕様情報を記載しております。

EA757AD-5Bで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)