x10/21mm 双眼鏡(黒)

x10/21mm 双眼鏡(黒)
通常単価:
7,999
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・カラー…黒
・倍率…10倍
・対物レンズ径…21mm
・最短合焦距離…3.0m
・実視界…5.0゚
・見掛視界…47.2゚(50.0゚)
・1000mにおける視界…87m
・ひとみ径…2.1mm
・明るさ…4.4
・アイレリーフ…8.3mm
・サイズ…104(W)×87(H)mm
・重量…195g
・付属品…ケース、ストラップ
・眼幅調整範囲…56/72mm
・携帯しやすいコンパクト軽量ボディー。
・多層膜コーティングを施した明るい視界。
・操作し易い大きなピントリング。
・接眼目当てに扱いやすいターンスライド(回転繰出し)方式を採用。
・JAN:4548745888171

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA757AD-58A

型番
EA757AD-58A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,999円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

x10/21mm 双眼鏡(黒)の型番EA757AD-58Aのページです。
型番EA757AD-58Aに関する仕様情報を記載しております。

EA757AD-58Aで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)