x3.0/50x46mm ルーペ(LEDライト付・角形)黒

x3.0/50x46mm ルーペ(LEDライト付・角形)黒
通常単価:
7,125
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・色…黒
・倍率…3倍
・サイズ…レンズ:50×46×3(厚さ)mm、本体:85×55×6(厚さ)mm
・重量…31g
・材質…レンズ:樹脂製、本体:グラスファイバー強化プラスチック
・光源…LED球
・電源…CR2025電池2個(付属)
・多次回折構造非球面レンズ採用で高透明度、高倍率
・JAN:4548745368185

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA756C-42

型番
EA756C-42
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,125円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

x3.0/50x46mm ルーペ(LEDライト付・角形)黒の型番EA756C-42のページです。
型番EA756C-42に関する仕様情報を記載しております。

EA756C-42で型番確定

x3.0/50x46mm ルーペ(LEDライト付・角形)黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)