4.5x310mm ミラーチューブ(70゚)

4.5x310mm ミラーチューブ(70゚)
通常単価:
4,149
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・有効長…310mm
・プローブ径…4.5mm
・視野方向70°
・EA750T-170/-450用
・エンドスコープ用
・JAN:4518340604728

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA750TB-310

型番
EA750TB-310
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,149円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

4.5x310mm ミラーチューブ(70゚)の型番EA750TB-310のページです。
型番EA750TB-310に関する仕様情報を記載しております。

EA750TB-310で型番確定

4.5x310mm ミラーチューブ(70゚)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)