温度データロガー

温度データロガー
通常単価:
17,858
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・測定範囲(1ch)…‐40/180℃
・分解能…0.1℃
・測定間隔…1/2/5/10/15/20/30s、
1/2/5/10/15/20/30/60min
・記憶容量…最大60,000データ
・サイズ…79(W)×28(D)×57(H)mm
・重量…105g
・電源…単3電池×1個
・防塵・防水…IP54取得品
・データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能
・使用可能範囲…-20/70℃、80%RH以下
・付属品…温湿度センサー(1m)
・JAN:4548745367751

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA742HB-1

型番
EA742HB-1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

17,858円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

温度データロガーの型番EA742HB-1のページです。
型番EA742HB-1に関する仕様情報を記載しております。

EA742HB-1で型番確定