コンパス

コンパス
通常単価:
3,514
通常出荷日:
1日目

【商品仕様】
・オイル入
・表示径…直径38mm
・本体サイズ…
収納時:63(W)×85(D)×30(H)mm、
開いた時:63(W)×160(D)×30(H)mm
・材質…本体:アルミニウムダイカスト
レンズ:アクリル
・重量…200g
・レチクル付の為、正確な角度測定が可能
・精度…±1度
・使用温度…-20℃/+50℃
・レベル、ソフトケース付
・三脚取付穴付(UNC1/4")
・JAN:4518340726857

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA739CB-71

型番
EA739CB-71
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,514円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

コンパスの型番EA739CB-71のページです。
型番EA739CB-71に関する仕様情報を記載しております。

EA739CB-71で型番確定