デジタル風速・風量計

デジタル風速・風量計
通常単価:
19,950
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・測定範囲…0.8/30m/s、風量:0/99990m3/分
・分解能…0.01km/h
・精度…風速±(2.0%+50digits)
・使用温度範囲…0/40℃
・センサーサイズ…直径65mm
・電源…9V電池×1本(付属)
・機能…オートパワーオフ(20分)、最高最低値表示、ホールド機能、USB転送
・周囲温湿度計付…測定範囲:-10/60℃、20/80%RH、
分解能:0.1℃、0.1%RH、
精度:±1.5℃、±3%RH(条件による)
・本体サイズ…85(W)×38(D)×165(H)mm
・重量…200g(電池込み)
・三脚穴付き(ネジ穴:1/4")
・付属のソフトウェアCDをパソコンにインストールすることで、
データをパソコンに取り込むことができます。
・付属品…USBケーブル(150cm)、ケース、ソフトウェアCD
・ケースサイズ…160(W)×280(D)×83(H)mm
・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
・JAN:4548745910018

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA739AV

型番
EA739AV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,950円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

デジタル風速・風量計の型番EA739AVのページです。
型番EA739AVに関する仕様情報を記載しております。

EA739AVで型番確定